Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,2242 kr - 108,349 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ABS
|
Hake
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
113,6656 kr - 237,4894 kr | 33 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
125,6403 kr - 292,5425 kr | Fråga angående leveranstidhere |
PBT
|
Hake
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
132,4514 kr - 278,1479 kr | Fråga angående leveranstidhere |
POM
|
Hake
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
65,2142 kr - 66,5855 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ABS
|
Hake
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
32,0724 kr - 67,0592 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ABS
|
Hake
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.