Meny Sök

Magnetlås 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Svart

Artikelnummer:

1222645

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
35 - 349 102,7852 kr
350 + 49,5266 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 35

Totalpris:

3 597,48 kr

35 x 102,7852 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Push Fit
Låsmekanism Hållare och motbricka
Slutbleckets vikt 9.0 g
Total diameter 14.0 mm
Total bredd 16.0 mm
Totallängd 28.5 mm
Slaglängd 9.0 mm
Gängans diameter 10.5 mm
Gängans längd 22.0 mm
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss