Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 124,4543 kr |
20 - 99 | 59,2639 kr |
100 + | 55,4992 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material, fodral | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
---|---|
Magnetmaterial | Ferrit |
Typ av montage | Skruvmontering |
Låsmekanism | Hållare och motbricka |
Slutbleckets vikt | 53.0 g |
Slutbleckets vikt | 53.0 g |
Sluten längd | 70.0 mm |
Sluten längd | 2.756 in |
Total höjd | 17.0 mm |
Total höjd | 0.669 in |
Total bredd | 17.0 mm |
Total bredd | 0.669 in |
Totallängd | 70.0 mm |
Totallängd | 2.756 in |
Plattans längd | 46.0 mm |
Plattans längd | 1.811 in |
Plattans tjocklek | 5.0 mm |
Plattans tjocklek | 0.197 in |
Plattans bredd | 12.0 mm |
Plattans bredd | 0.472 in |
Slaglängd | 40.0 mm |
Slaglängd | 1.575 in |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 34.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 1.339 in |
Färg | Brun |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.