Meny Sök

Magnetlås 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Brun

Artikelnummer:

1222648

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 19 92,8288 kr
20 - 99 75,9078 kr
100 - 199 44,483 kr
200 - 399 42,1125 kr
400 + 38,4199 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

185,66 kr

2 x 92,8288 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Låsmekanism Hållare och motbricka
Slutbleckets vikt 22.0 g
Sluten längd 43.5 mm
Total höjd 15.0 mm
Total bredd 36.0 mm
Totallängd 38.0 mm
Plattans längd 23.0 mm
Plattans tjocklek 1.4 mm
Plattans bredd 12.0 mm
Slaglängd 15.0 mm
Färg Brun
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss