Meny Sök

Magnetlås 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brun

Artikelnummer:

1222650

59 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 81,1154 kr
50 + 38,9226 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

405,58 kr

5 x 81,1154 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Låsmekanism Hållare och motbricka
Slutbleckets vikt 22.5 g
Sluten längd 30.5 mm
Total höjd 16.0 mm
Total bredd 43.0 mm
Totallängd 25.0 mm
Plattans längd 23.0 mm
Plattans tjocklek 1.4 mm
Plattans bredd 12.0 mm
Slaglängd 15.0 mm
Färg Brun
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss