Meny Sök

Magnetlås 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Brun

Artikelnummer:

1222652

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 147,8818 kr
30 - 149 120,9654 kr
150 - 299 70,9777 kr
300 + 67,2126 kr
Standardförpackning: 30

Beställ valfritt antal

Totalpris:

147,88 kr

1 x 147,8818 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Låsmekanism Hållare och motbricka
Slutbleckets vikt 42.0 g
Sluten längd 30.5 mm
Total höjd 16.0 mm
Total bredd 75.0 mm
Totallängd 25.0 mm
Plattans längd 23.0 mm
Plattans tjocklek 1.4 mm
Plattans bredd 12.0 mm
Slaglängd 8.5 mm
Färg Brun
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss