Meny Sök

Magnetlås 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grå

Artikelnummer:

1222654

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 220,505 kr
30 - 149 180,3719 kr
150 + 105,839 kr
Standardförpackning: 30

Beställ valfritt antal

Totalpris:

220,51 kr

1 x 220,505 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Akrylnitril-butadien-styren/polyacetal
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Skruvmontering
Låsmekanism Hållare och motbricka
Slutbleckets vikt 28.5 g
Sluten längd 59.5 mm
Total höjd 17.0 mm
Total bredd 15.2 mm
Totallängd 59.5 mm
Plattans tjocklek 3.3 mm
Slaglängd 16.0 mm
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss