Meny Sök

Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (W)

This Neo-pad is magnet backed to provide a mounting solution with good sheer strength is required. Available with M6 mounting screw options.
Artikelnummer:

493199

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 247,4679 kr
50 + 235,1602 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

247,47 kr

1 x 247,4679 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Magnetmaterial Neodym
Monteringsmetod Gängad
Motstånd 9.0 kg
Total höjd 7.0 mm
Totallängd 100.0 mm
Total bredd 60.0 mm
Dragstyrka 14.0 kg

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss