Meny Sök

Maskerande papperspluggar

I lager

Pappersmaskeringspluggar är utformade för att täta öppningar under målning, beläggning eller ytbehandlingsprocesser. De är tillverkade av högkvalitativt papper och erbjuder utmärkt flexibilitet och hållbarhet. De är resistenta mot kemikalier. Idealisk för användning på ytor av metall, plast, glas och trä.

  • Utformade för att skydda och stänga av öppningar vid målning, beläggning eller ytbehandling.
  • Enkel montering och demontering, garanterar tät och säker passning i många olika hålstorlekar och former.
Material: Kräppapper Färg: Brun Serienummer: SR6113

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet M1 H M2 CH Köp
0,7232 kr - 1,125 kr 27000 I lager
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
1,1029 kr - 1,7157 kr 344713 I lager
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
1,3294 kr - 1,4771 kr 7380 I lager
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
3,1813 kr - 4,9487 kr 700 I lager
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
0,6455 kr - 1,0041 kr 21500 I lager
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,9787 kr - 1,5225 kr 31845 I lager
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
1,7316 kr - 2,6936 kr 6570 I lager
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
3,0672 kr - 4,7713 kr 2051 I lager
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,8066 kr - 1,2548 kr 3250 I lager
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
5,2059 kr - 5,7843 kr 976 I lager
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,9203 kr - 1,4316 kr 44880 I lager
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,9174 kr - 1,4271 kr Fråga angående leveranstidhär
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
2,3637 kr - 3,6768 kr 5100 I lager
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
1,1336 kr - 1,2596 kr 3897 I lager
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
1,6981 kr - 2,6415 kr 4465 I lager
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
10272336 3,0385 kr - 3,3761 kr 1839 I lager
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
3,5809 kr - 5,5703 kr 3120 I lager
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
Maskerande pappersplugg Konisk 19.3 mm 10.6 mm Brun Kräppapper

10272206

Prisintervall
1,125 kr - 0,7232 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 30.0 mm 14.8 mm Brun Kräppapper

10272244

Prisintervall
1,7157 kr - 1,1029 kr

Lagernivåer
344713 I lager
Egenskaper
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 44.0 mm 16.1 mm Brun Kräppapper

10272282

Prisintervall
1,4771 kr - 1,3294 kr

Lagernivåer
7380 I lager
Egenskaper
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 74.2 mm 26.1 mm Brun Kräppapper

10272329

Prisintervall
4,9487 kr - 3,1813 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 16.0 mm 9.1 mm Brun Kräppapper

10272190

Prisintervall
1,0041 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
21500 I lager
Egenskaper
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 26.3 mm 13.5 mm Brun Kräppapper

10272237

Prisintervall
1,5225 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
31845 I lager
Egenskaper
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 38.8 mm 19.3 mm Brun Kräppapper

10272275

Prisintervall
2,6936 kr - 1,7316 kr

Lagernivåer
6570 I lager
Egenskaper
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 61.7 mm 17.2 mm Brun Kräppapper

10272312

Prisintervall
4,7713 kr - 3,0672 kr

Lagernivåer
2051 I lager
Egenskaper
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 22.1 mm 10.7 mm Brun Kräppapper

10272213

Prisintervall
1,2548 kr - 0,8066 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 103.9 mm 18.7 mm Brun Kräppapper

10272350

Prisintervall
5,7843 kr - 5,2059 kr

Lagernivåer
976 I lager
Egenskaper
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 22.0 mm 12.2 mm Brun Kräppapper

10272220

Prisintervall
1,4316 kr - 0,9203 kr

Lagernivåer
44880 I lager
Egenskaper
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 35.0 mm 13.8 mm Brun Kräppapper

10272268

Prisintervall
1,4271 kr - 0,9174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 53.8 mm 17.5 mm Brun Kräppapper

10272305

Prisintervall
3,6768 kr - 2,3637 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 32.9 mm 17.5 mm Brun Kräppapper

10272251

Prisintervall
1,2596 kr - 1,1336 kr

Lagernivåer
3897 I lager
Egenskaper
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 47.8 mm 14.6 mm Brun Kräppapper

10272299

Prisintervall
2,6415 kr - 1,6981 kr

Lagernivåer
4465 I lager
Egenskaper
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 74.5 mm 16.3 mm Brun Kräppapper

10272336

Prisintervall
3,3761 kr - 3,0385 kr

Lagernivåer
1839 I lager
Egenskaper
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Material
    Kräppapper
Maskerande pappersplugg Konisk 90.7 mm 19.1 mm Brun Kräppapper

10272343

Prisintervall
5,5703 kr - 3,5809 kr

Lagernivåer
3120 I lager
Egenskaper
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Material
    Kräppapper