Meny Sök

Maskerande pappersplugg Konisk 53.8 mm 17.5 mm

Denna konformiga plugg är tillverkad av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, och kan därför återvinnas. Den passar för målningsarbeten och pulverlackering, tål arbetstemperaturer på upp till 205 °C.
Artikelnummer:

491567

3497 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 3,5698 kr
3000 - 14999 2,5498 kr
15000 + 2,2948 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 070,94 kr

300 x 3,5698 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Kräppapper
Färg Brun
Särskilda egenskaper Återvinningsbar
Commodity Code 4808400000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss