Meny Sök

Runda 180 °C 12.0 mm (DIA) Antal rullar - 2000 Grön

Gröna rondeller upp till +180 °C, av polyester. Snabb vidhäftning för tidsbesparande applicering. Kan användas i olika sammanhang, t.ex. pulverlackering och anodisering. Kan tas bort utan att lämna märken.
Artikelnummer:

460501

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 23 620,8109 kr
24 + 552,5754 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

620,81 kr

1 x 620,8109 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Tejptyp Runda
Antal rullar 2000
Commodity Code 3919108090
Allt material Polyester

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss