Meny Sök

Runda 260 °C 12.0 mm (DIA) Antal rullar - 2000 Orange

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Artikelnummer:

460513

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 23 961,1971 kr
24 + 855,7499 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

961,20 kr

1 x 961,1971 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Orange
Tejptyp Runda
Antal rullar 2000
Commodity Code 3919101990
Allt material Polyimidisubstrat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss