Meny Sök

Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

Artikelnummer:

468574

80 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 + 46,2814 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 851,26 kr

40 x 46,2814 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 60.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Svängbar, plast
Basen fästs med bultar Normal
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss