Meny Sök

Maskinfötter - Standard

I lager

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av bas Fotdiameter Köp
38,4094 kr - 38,4094 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
50.0 mm
46,1097 kr - 46,1097 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
60.0 mm
59,833 kr - 59,833 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
36,5904 kr - 36,5904 kr Fråga angående leveranstidhere
Plain
45,3058 kr - 89,9269 kr Fråga angående leveranstidhere
Plain
80,5297 kr - 181,0583 kr Fråga angående leveranstidhere
Plain
226,543 kr - 226,543 kr Fråga angående leveranstidhere
Plain
51,7621 kr - 102,7624 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
89,7331 kr - 217,9089 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
49,2242 kr - 49,2242 kr Fråga angående leveranstidhere
Plain Nylon Base
80,5297 kr - 80,5297 kr Fråga angående leveranstidhere
Svängbar, plast
  • av 3
Justerbara fötter 50.0 mm M10 45.0 mm Svart

468570

Prisintervall
38,4094 kr - 38,4094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 66.0 mm Svart

468576

Prisintervall
46,1097 kr - 46,1097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 66.0 mm Svart

468581

Prisintervall
59,833 kr - 59,833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 39.0 mm M8 40.0 mm Svart

1254520

Prisintervall
36,5904 kr - 36,5904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Plain
  • Allt material
    Polyamid;Stål
  • Vridrörelse
    20°
Justerbara fötter 60.0 mm M10 45.0 mm Svart

1254523

Prisintervall
89,9269 kr - 45,3058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Plain
  • Allt material
    Polyamid;Stål
  • Vridrörelse
    20°
Justerbara fötter 80.0 mm M12 150.0 mm Svart

1254546

Prisintervall
181,0583 kr - 80,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Plain
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 120.0 mm M20 125.0 mm Svart

1254529

Prisintervall
226,543 kr - 226,543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Plain
  • Allt material
    Polyamid;Stål
  • Vridrörelse
    20°
Justerbara fötter 60.0 mm M8 80.0 mm Svart

1254547

Prisintervall
102,7624 kr - 51,7621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Basen fästs med bultar
    Fästs med bultar
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M16 100.0 mm Svart

1254534

Prisintervall
217,9089 kr - 89,7331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Basen fästs med bultar
    Fästs med bultar
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 60.0 mm M12 66.0 mm Svart

1254555

Prisintervall
49,2242 kr - 49,2242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Plain Nylon Base
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Justerbara fötter 80.0 mm M12 150.0 mm Svart

1254550

Prisintervall
80,5297 kr - 80,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Basen fästs med bultar
    Fästs med bultar
  • Allt material
    Polyamid;Stål