Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7749 kr - 2,7749 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5936 kr - 2,5936 kr | 9000 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,9602 kr - 3,9602 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0528 kr - 1,089 kr | 4471 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,2211 kr - 3,2211 kr | 6997 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,9841 kr - 2,9841 kr | 22891 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2457 kr - 1,2457 kr | 6000 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,3984 kr - 2,6634 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2801 kr - 1,6872 kr | 5376 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
1,2048 kr - 1,5896 kr | 20794 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
0,9045 kr - 0,9045 kr | 98 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,6594 kr - 1,6594 kr | 742 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3479 kr - 1,3479 kr | 17718 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9243 kr - 1,9243 kr | 7360 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,1614 kr - 2,1614 kr | 8030 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,259 kr - 2,259 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,51 kr - 2,51 kr | 400 I lager |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,2351 kr - 3,2351 kr | 4881 I lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
5,5638 kr - 5,5638 kr | 4465 I lager |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,8626 kr - 3,8626 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.