Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
3,6674 kr - 3,6674 kr 10181 I lager
M8
30.0 mm
Bits med spår
1,4502 kr - 1,6175 kr 15474 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
2,259 kr - 2,5239 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
25.0 mm
Bits med spår
3,5837 kr - 3,9602 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
35.0 mm
Bits med spår
1,2285 kr - 1,2717 kr 54991 I lager
M8
25.0 mm
Bits med korshuvud
0,4085 kr - 0,5062 kr 750 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
0,4281 kr - 0,5326 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
10. mm
Bits med spår
0,8882 kr - 1,1016 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
22.0 mm
Bits med spår
0,5856 kr - 0,7293 kr 167 I lager
M4
10. mm
Bits med spår
0,9496 kr - 1,1783 kr 303 I lager
M6
12.0 mm
Bits med spår
1,1155 kr - 1,3833 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,8854 kr - 1,0988 kr 536 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
1,1755 kr - 1,4641 kr Fråga angående leveranstidhere
M5 
30.0 mm
Bits med spår
0,8952 kr - 1,1127 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 
20.0 mm
Bits med spår
0,389 kr - 0,4824 kr Fråga angående leveranstidhere
M4 
10.0 mm
Bits med spår
0,4281 kr - 0,534 kr 50 I lager
M5 
10.0 mm
Bits med spår
0,449 kr - 0,5577 kr 5500 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,1086 kr - 1,3777 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
40.0 mm
Bits med spår
0,7488 kr - 0,9301 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
25.0 mm
Bits med spår
0,8868 kr - 1,1016 kr Fråga angående leveranstidhere
M6 
10.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

0170710000VR

Prisintervall
3,6674 kr - 3,6674 kr

Lagernivåer
10181 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm PC Genomskinlig

0170311700VR

Prisintervall
1,6175 kr - 1,4502 kr

Lagernivåer
15474 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Vit

0170480008CC

Prisintervall
2,5239 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Vit
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm PC Genomskinlig

0170721700VR

Prisintervall
3,9602 kr - 3,5837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med korshuvud M8 25.0 mm PA Naturfärgad

0870700000VR

Prisintervall
1,2717 kr - 1,2285 kr

Lagernivåer
54991 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

276402000002

Prisintervall
0,5062 kr - 0,4085 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10. mm Nylon Naturfärgad

276501000002

Prisintervall
0,5326 kr - 0,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon Naturfärgad

276602200002

Prisintervall
1,1016 kr - 0,8882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 10. mm Nylon Naturfärgad

276401000002

Prisintervall
0,7293 kr - 0,5856 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

276601200002

Prisintervall
1,1783 kr - 0,9496 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

276504000002

Prisintervall
1,3833 kr - 1,1155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon Naturfärgad

276606500002

Prisintervall
1,0988 kr - 0,8854 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5  30.0 mm Nylon Svart

276503059902

Prisintervall
1,4641 kr - 1,1755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6  20.0 mm Nylon Svart

276602059902

Prisintervall
1,1127 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4  10.0 mm Nylon Svart

276401059902

Prisintervall
0,4824 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5  10.0 mm Nylon Svart

276501059902

Prisintervall
0,534 kr - 0,4281 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

276502000002

Prisintervall
0,5577 kr - 0,449 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

276604000002

Prisintervall
1,3777 kr - 1,1086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

276502500002

Prisintervall
0,9301 kr - 0,7488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  10.0 mm Nylon Svart

276601059902

Prisintervall
1,1016 kr - 0,8868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Kupat huvud
  • Färg
    Svart