Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5466 kr - 0,6791 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4406 kr - 0,5466 kr | 250 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5633 kr - 0,6986 kr | 149 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9761 kr - 1,2117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,449 kr - 0,5591 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3025 kr - 0,3751 kr | 125 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9817 kr - 1,2201 kr | 250 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5522 kr - 0,686 kr | 621 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8548 kr - 1,0611 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9677 kr - 1,202 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,241 kr - 1,5339 kr | 100 I lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6163 kr - 0,7641 kr | 48 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9524 kr - 1,1811 kr | 116 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3974 kr - 0,495 kr | 15750 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4878 kr - 0,548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7069 kr - 0,8785 kr | 3500 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,6315 kr - 2,0359 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,8687 kr - 1,347 kr | 50 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4099 kr - 0,5075 kr | 500 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0946 kr - 1,3596 kr | 465 I lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.