Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,2925 kr - 40,9166 kr | 25 I lager |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 104,0001 kr - 117,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 47,192 kr - 53,1096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 62,2817 kr - 70,1224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 252,8254 kr - 284,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 252,8254 kr - 284,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 412,8939 kr - 437,1556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,5704 kr - 46,7482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 92,461 kr - 218,4003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 60,3585 kr - 67,9033 kr | 75 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 92,461 kr - 218,4003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 160,5123 kr - 180,6318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,4168 kr - 51,0384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 88,7626 kr - 209,3909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 137,8778 kr - 155,1865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 218,9477 kr - 246,3161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,337 kr - 46,5217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 32,7893 kr - 36,853 kr | 124 I lager |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 32,7893 kr - 36,853 kr | 119 I lager |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 46,6618 kr - 52,5471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta