Meny Sök

Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm Reny Svart

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Artikelnummer:

1440777

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 49,5306 kr
125 - 249 46,7569 kr
250 + 43,9832 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 238,27 kr

25 x 49,5306 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 25.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Material Reny
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Extra lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 105 °C
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss