Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,389 kr - 0,4803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | 2000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4743 kr - 0,5855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6548 kr - 0,8085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6705 kr - 3,2968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3714 kr - 2,9277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4685 kr - 0,5784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7322 kr - 0,904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1093 kr - 1,3696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4687 kr - 3,0478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6467 kr - 0,7984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7386 kr - 0,9118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1162 kr - 1,378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3962 kr - 0,4892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3809 kr - 0,4703 kr | 8000 I lager |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4196 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9574 kr - 1,182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3818 kr - 0,4715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta