Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
2,0494 kr - 2,5301 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
20.0 mm
Kryssbits
2,2353 kr - 2,7596 kr 2000 I lager
M10
20.0 mm
Kryssbits
0,6962 kr - 0,8594 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
16.0 mm
Bits med spår
2,0494 kr - 2,5301 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
20.0 mm
Bits med spår
2,5172 kr - 3,1076 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
35.0 mm
Bits med spår
2,2353 kr - 2,7596 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
20.0 mm
Bits med spår
0,6256 kr - 0,7724 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,4338 kr - 0,5356 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,4023 kr - 0,4968 kr Fråga angående leveranstidhere
M4
16.0 mm
Kryssbits
0,3667 kr - 0,4527 kr 1000 I lager
M2.5
10.0 mm
Kryssbits
0,3794 kr - 0,4684 kr Fråga angående leveranstidhere
M2.5
25.0 mm
Kryssbits
0,3667 kr - 0,4527 kr 970 I lager
M3
10.0 mm
Kryssbits
0,3735 kr - 0,4611 kr Fråga angående leveranstidhere
M3.5
5.0 mm
Kryssbits
0,3863 kr - 0,4769 kr Fråga angående leveranstidhere
M3.5
12.0 mm
Kryssbits
0,4135 kr - 0,5104 kr Fråga angående leveranstidhere
M3.5
35.0 mm
Kryssbits
0,4007 kr - 0,4947 kr 4898 I lager
M4
12.0 mm
Kryssbits
0,4338 kr - 0,5356 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
8.0 mm
Kryssbits
0,4465 kr - 0,5512 kr 703 I lager
M5
20.0 mm
Kryssbits
0,5094 kr - 0,6288 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
8.0 mm
Kryssbits
0,7046 kr - 0,8699 kr 301 I lager
M6
20.0 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M020

Prisintervall
2,5301 kr - 2,0494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150M020

Prisintervall
2,7596 kr - 2,2353 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L016

Prisintervall
0,8594 kr - 0,6962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125L020

Prisintervall
2,5301 kr - 2,0494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L035

Prisintervall
3,1076 kr - 2,5172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L020

Prisintervall
2,7596 kr - 2,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L040

Prisintervall
0,7724 kr - 0,6256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L008

Prisintervall
0,5356 kr - 0,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M016

Prisintervall
0,4968 kr - 0,4023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M005

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M012

Prisintervall
0,4769 kr - 0,3863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M035

Prisintervall
0,5104 kr - 0,4135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M012

Prisintervall
0,4947 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
4898 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M008

Prisintervall
0,5356 kr - 0,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M020

Prisintervall
0,5512 kr - 0,4465 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M008

Prisintervall
0,6288 kr - 0,5094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M020

Prisintervall
0,8699 kr - 0,7046 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6