Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3702 kr - 0,457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3837 kr - 0,4737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3702 kr - 0,457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3582 kr - 0,4423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3794 kr - 0,4684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,618 kr - 0,7629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3761 kr - 0,4643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4252 kr - 0,5251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4135 kr - 0,5104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3794 kr - 0,4684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3599 kr - 0,4444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7276 kr - 0,8982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4015 kr - 0,4957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,013 kr - 3,7197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.