Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

En skruv med skårat, runt huvud i naturfärgad nylon. Det välvda huvudet erbjuder en snygg yta för tillämpningar där estetik är viktigt.
Artikelnummer:

0130450000VR

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,8057 kr
10000 - 19999 1,4286 kr
20000 + 1,3478 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 805,70 kr

1000 x 1,8057 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Skårans djup 1.6 mm
Skårans bredd 1.6 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Runt huvud
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss