Meny Sök

Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Artikelnummer:

421007000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 0,9077 kr
500 - 999 0,8028 kr
1000 + 0,6046 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

226,93 kr

250 x 0,9077 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 16.0 mm
Skårans djup 1.3 mm
Skårans bredd 1.0 mm
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Runt huvud
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss