Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6764 kr - 2,0543 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6849 kr - 0,6849 kr | 7295 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7765 kr - 1,1707 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7663 kr - 1,1748 kr | 14633 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9749 kr - 1,2967 kr | 8276 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2795 kr - 1,7245 kr | 3429 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3321 kr - 1,6556 kr | 388 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7518 kr - 1,146 kr | 4087 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.