Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
588 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
6,8938 kr - 15,1488 kr 618 I lager
M2.6
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
17,7377 kr - 33,7889 kr 6 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
25.0 mm
Kryssbits
26,1257 kr - 53,4202 kr 25 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
26,1257 kr - 53,4202 kr 100 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
20.0 mm
Kryssbits
19,2171 kr - 32,8717 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Brun
PEEK
20.0 mm
Kryssbits
34,0108 kr - 61,2313 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
47,3252 kr - 55,3582 kr 77 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
14,7937 kr - 28,1821 kr 1450 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
7,3968 kr - 16,2287 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
0,5473 kr - 0,7633 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
0,5251 kr - 0,7322 kr 26500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,4245 kr - 0,5932 kr 420 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
0,5192 kr - 0,7234 kr 4500 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,5251 kr - 0,7322 kr 1200 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,6168 kr - 0,8609 kr 21400 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
22,1758 kr - 45,3724 kr 60 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
7,3968 kr - 16,2287 kr 65 I lager
M3
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
0,8003 kr - 1,2693 kr 3500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,9734 kr - 1,3506 kr 248 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
10,3556 kr - 22,7232 kr 153 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10219607

Prisintervall
15,1488 kr - 6,8938 kr

Lagernivåer
618 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10219775

Prisintervall
33,7889 kr - 17,7377 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10219805

Prisintervall
53,4202 kr - 26,1257 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10219829

Prisintervall
53,4202 kr - 26,1257 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm PEEK Brun

10219690

Prisintervall
32,8717 kr - 19,2171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219843

Prisintervall
61,2313 kr - 34,0108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219867

Prisintervall
55,3582 kr - 47,3252 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219751

Prisintervall
28,1821 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10219652

Prisintervall
16,2287 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238295

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238349

Prisintervall
0,7322 kr - 0,5251 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238264

Prisintervall
0,5932 kr - 0,4245 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238301

Prisintervall
0,7234 kr - 0,5192 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238271

Prisintervall
0,7322 kr - 0,5251 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238318

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
21400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219799

Prisintervall
45,3724 kr - 22,1758 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219669

Prisintervall
16,2287 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238387

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238424

Prisintervall
1,3506 kr - 0,9734 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10219720

Prisintervall
22,7232 kr - 10,3556 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud