Meny Sök

Vågplatta – En våg 100.0 90.0 Aluminium

Mätlinjaler med en skala är utformade för att ge exakt och repeterbar placering av glidklämmor längs linjära skenor eller skaft. Har en markerad våg eller ett rutmönster som löper längs ena kanten, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta mätningar eller kalibreringar. Har vidhäftande montering och är slitstark.
Artikelnummer:

20191344

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 47,676 kr
10 - 19 42,9084 kr
20 - 49 40,5246 kr
50 - 99 38,1408 kr
100 + 35,757 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,68 kr

1 x 47,676 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Enkel skala
Monteringstyp Adhesive
Antal monteringshål 2.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
Material Aluminium
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss