Meny Sök

Vågplatta – En våg 50.0 40.0 Aluminium

Mätlinjaler med en skala är utformade för att ge exakt och repeterbar placering av glidklämmor längs linjära skenor eller skaft. Har en markerad våg eller ett rutmönster som löper längs ena kanten, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta mätningar eller kalibreringar. Har skruvmontering och är slitstark.
Artikelnummer:

20191603

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 33,756 kr
10 - 19 30,3804 kr
20 - 49 28,6926 kr
50 - 99 27,0048 kr
100 + 25,317 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,76 kr

1 x 33,756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Enkel skala
Monteringstyp Screw Mount
Antal monteringshål 2.0
Direction of measurement Left
Scale position Bottom
d1 3.5
l1 50.0
l2 40.0
Material Aluminium
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss