Meny Sök

Vågplatta – En våg 100.0 90.0 Rostfritt stål

Mätlinjaler med en skala är utformade för att ge exakt och repeterbar placering av glidklämmor längs linjära skenor eller skaft. Har en markerad våg eller ett rutmönster som löper längs ena kanten, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta mätningar eller kalibreringar. Har skruvmontering och är slitstark.
Artikelnummer:

20191917

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 74,936 kr
10 - 19 67,4424 kr
20 - 49 63,6956 kr
50 - 99 59,9488 kr
100 + 56,202 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

74,94 kr

1 x 74,936 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Enkel skala
Monteringstyp Screw Mount
Antal monteringshål 2.0
Location of "0" point Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
w1 12.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss