Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel diameter, panelhål | Insatsdiameter | Köp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,616 kr - 15,5743 kr | 1978 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,738 kr - 13,0507 kr | 557 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,616 kr - 15,5743 kr | 3396 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,7585 kr - 15,5743 kr | 1469 I lager |
|
|
||
| 9,8615 kr - 13,0507 kr | 22366 I lager |
|
|
||
| 10355428 | 9,5824 kr - 12,6813 kr | 7668 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 4,3625 kr - 5,7595 kr | 9002 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,3497 kr - 8,3879 kr | 33181 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5901 kr - 14,0469 kr | 2211 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,2551 kr - 14,4721 kr | 1440 I lager |
|
|
||
| 10277034 | 8,143 kr - 8,8522 kr | 98 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
| 13,3131 kr - 14,4721 kr | 3850 I lager |
|
|
||
| 3,271 kr - 4,3375 kr | 8687 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,3288 kr - 8,3879 kr | 245 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,5901 kr - 14,0469 kr | 3750 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 18,6035 kr - 20,3032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 3,271 kr - 4,3375 kr | 3616 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,3486 kr - 5,7595 kr | 2161 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5901 kr - 14,0469 kr | 2823 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,143 kr - 8,8522 kr | 500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta