Meny Sök

Tejp för metallhyllor 12.7 mm 1.6 mm Removable

Denna tejp för metallhyllor har gummibaserat häftämne på bägge sidor vilket fungerar bäst på metallytor. Kan avlägsnas från metall utan att lämna märken. Perfekt på metallprodukter som t.ex. metallhyllor och metallskåp.
Artikelnummer:

472693

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 478,2977 kr
5 - 9 429,4822 kr
10 - 14 404,5215 kr
15 + 384,1095 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

478,30 kr

1 x 478,2977 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Självhäftande typ GUMMI
Avtagbarhet Avtagbar
Totallängd 137.2 m
Total tjocklek 1.6 mm
Total bredd 12.7 mm
Antal per kartong 24 Rolls
Commodity Code 3919908099
Färg Vit
Rullängd 137.0 m
Form Kontinuerlig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss