Meny Sök

Mini Swing Handle Locks

I lager

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Slutför Material, spärr Nyckeltyp Köp
26,7735 kr - 37,4829 kr 238 I lager
25.0 mm
Svart polyamid
Zamak
Utan nyckel
13,8887 kr - 19,4442 kr 48 I lager
39.0 mm
Svart polyamid
Zamak
Utan nyckel
199,4069 kr - 457,6398 kr 52 I lager
24.5 mm
Svart pulverlackering
Zamak
Euronyckel
231,061 kr - 323,4854 kr Fråga angående leveranstidhere
24.5 mm
Utan finish
PA
Olika låsning
231,061 kr - 323,4854 kr Fråga angående leveranstidhere
26.5 mm
Utan finish
PA
Olika låsning
108,098 kr - 188,0011 kr 16 I lager
24.5 mm
Utan finish
PA
Utan nyckel
211,2597 kr - 295,7637 kr Fråga angående leveranstidhere
28.5 mm
Utan finish
PA
Olika låsning
278,333 kr - 389,6662 kr Fråga angående leveranstidhere
26.5 mm
Svart pulverlackering
Zamak
Olika låsning
26,7735 kr - 37,4829 kr 135 I lager
39.0 mm
Svart polyamid
Zinklegering
Utan nyckel
83,2994 kr - 174,9287 kr Fråga angående leveranstidhere
24.5 mm
Svart polyamid
PA
Utan nyckel
Fråga angående leveranstidhere
26.5 mm
Svart polyamid
PA
Utan nyckel
83,2994 kr - 174,9287 kr Fråga angående leveranstidhere
24.5 mm
Svart polyamid
PA
Utan nyckel
13,8887 kr - 19,4442 kr Fråga angående leveranstidhere
39.0 mm
Svart polyamid
Zinklegering
Utan nyckel
  • av 2
Spanjoletthandtag 50.0 mm 25.0 mm Zamak Svart

072180002E

Prisintervall
37,4829 kr - 26,7735 kr

Lagernivåer
238 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Hylsans höjd
    25.0 mm
  • Maximalt grepp
    25.0 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
Spanjoletthandtag 50.0 mm 25.0 mm Zamak Svart

072252002E

Prisintervall
19,4442 kr - 13,8887 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Hylsans höjd
    39.0 mm
  • Maximalt grepp
    39.0 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm Zamak Svart

3081220534E

Prisintervall
457,6398 kr - 199,4069 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    24.5 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

3082023234E

Prisintervall
323,4854 kr - 231,061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    24.5 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

3082023236E

Prisintervall
323,4854 kr - 231,061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    26.5 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

031820234E

Prisintervall
188,0011 kr - 108,098 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    24.5 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

3082023247E

Prisintervall
295,7637 kr - 211,2597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    28.5 mm
Spanjoletthandtag 100.0 mm 25.0 mm Zamak Svart

3081223236E

Prisintervall
389,6662 kr - 278,333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    110.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Maximalt grepp
    26.5 mm
Spanjoletthandtag 50.0 mm 25.0 mm Zinklegering Svart

072152001E

Prisintervall
37,4829 kr - 26,7735 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    83.5 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Maximalt grepp
    39.0 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm
Spanjoletthandtag 75.0 mm 25.0 mm PA Svart

708201134

Prisintervall
174,9287 kr - 83,2994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    85.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Maximalt grepp
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    75.0 mm
Spanjoletthandtag 75.0 mm 25.0 mm PA Svart

708201136


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    85.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Maximalt grepp
    26.5 mm
  • Monteringshålets längd
    75.0 mm
Spanjoletthandtag 75.0 mm 25.0 mm PA Svart

708201234

Prisintervall
174,9287 kr - 83,2994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    85.0 mm
  • Handtagsbredd
    35.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.5 mm
  • Maximalt grepp
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    75.0 mm
Spanjoletthandtag 50.0 mm 25.0 mm Zinklegering Svart

072252001E

Prisintervall
19,4442 kr - 13,8887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handtagslängd
    87.0 mm
  • Handtagsbredd
    36.0 mm
  • Maximalt grepp
    39.0 mm
  • Monteringshålets längd
    50.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    25.0 mm