Meny Sök

Miniatyrvagn 12.0 35.4 27.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20158354

47 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 427,9652 kr
3 - 4 406,5947 kr
5 - 9 385,2243 kr
10 + 342,3721 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

427,97 kr

1 x 427,9652 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Standard
För skena 12.0
l1 35.4
l2 22.0
l3 15.0
l4 25.0
h1 13.0
h2 10.2
h3 3.5
h4 7.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 27.0
w2 20.0
w3 12.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss