Meny Sök

Miniatyrvagn 15.0 43.0 32.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20158361

24 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 464,1391 kr
3 - 4 440,9878 kr
5 - 9 417,7252 kr
10 + 371,3113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

464,14 kr

1 x 464,1391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Standard
För skena 15.0
l1 43.0
l2 27.0
l3 20.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.3
h3 5.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.8
w1 32.0
w2 25.0
w3 15.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss