Meny Sök

Miniatyrvagn 24.0 59.4 40.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20158415

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 591,36 kr
3 - 4 561,753 kr
5 - 9 532,2573 kr
10 + 473,0434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

591,36 kr

1 x 591,36 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Breda
För skena 24.0
l1 59.4
l2 46.0
l3 28.0
l4 40.0
h1 14.0
h2 10.1
h3 3.5
h4 8.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M3
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.3
w1 40.0
w2 28.0
w3 24.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss