Meny Sök

Miniatyrvagn 7.0 31.2 17.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20158446

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 416,5008 kr
3 - 4 395,6869 kr
5 - 9 374,873 kr
10 + 333,2452 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

416,50 kr

1 x 416,5008 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Standard
För skena 7.0
l1 31.2
l2 21.8
l3 13.0
l4 15.0
h1 8.0
h2 6.7
h3 2.5
h4 4.7
h5 2.3
h6 2.8
d1 M2
d2 2.4
d3 4.2
d4 1.1
w1 17.0
w2 12.0
w3 7.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss