Meny Sök

Miniatyrvagn 18.0 50.7 30.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20158453

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 578,8939 kr
3 - 4 549,9547 kr
5 - 9 521,0156 kr
10 + 463,1373 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

578,89 kr

1 x 578,8939 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Breda
För skena 18.0
l1 50.7
l2 39.5
l3 24.0
l4 30.0
h1 12.0
h2 8.6
h3 3.0
h4 7.3
h5 4.5
h6 4.0
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 30.0
w2 23.0
w3 18.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss