Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 12.3 mm 13.0 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20592677

15096 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,7916 kr
5000 - 24999 0,5654 kr
25000 + 0,5088 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

395,80 kr

500 x 0,7916 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 12.4 mm
B 12.3 mm
A 13.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Gängstorlek M14;1/2"-9/16";1/4"
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss