Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 9.6 mm (ID) Blå

De kullriga kåpan är av blå TPE. Den utgör ett enkelt skydd av metriska, BSP- och UNF-gängor med kullrigt yttre för bättre grepp och passning. Rekommenderad arbetstemperaturer från -60 °C till +135 °C.
Artikelnummer:

2281000

313 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,1269 kr
1000 - 1999 1,489 kr
2000 - 4999 1,2239 kr
5000 + 1,0389 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

312,69 kr

100 x 3,1269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Kompatibel gängstandard BSP-gängor
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Gängstorlek M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
Färg Blå
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss