Meny Sök

Pitbull-klämma 25.1 57.1 31.2 Härdat stål

Den här modulära Pitbull-klämman håller arbetsstycket i ett säkert grepp under bearbetning och svetsning. Kan åstadkomma stark nedåtriktad kraft och har låg profil som underlättar åtkomst till arbetsstycket. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20267353

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 952,6539 kr
5 - 9 905,0156 kr
10 - 19 857,3773 kr
20 + 809,7391 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

952,65 kr

1 x 952,6539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av stomme Kompakt
Typ av klämma Kniv
h1 25.1
l1 57.1
Slag s1 0.6
w1 31.2
w2 15.7
Vridmoment till max. Nm 22.5
Spännkraft max. kN 16.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss