Meny Sök

Pitbull-klämma 31.5 68.6 37.6 Härdat stål

Den här modulära Pitbull-klämman håller arbetsstycket i ett säkert grepp under bearbetning och svetsning. Kan åstadkomma stark nedåtriktad kraft och har låg profil som underlättar åtkomst till arbetsstycket. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20267384

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 496,5982 kr
5 - 9 1 421,8017 kr
10 - 19 1 346,8939 kr
20 + 1 272,0973 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 496,60 kr

1 x 1 496,5982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av stomme Kompakt
Typ av klämma Trubbig
h1 31.5
l1 68.6
l2 47.0
Slag s1 1.3
w1 37.6
w2 18.8
Vridmoment till max. Nm 40.6
Spännkraft max. kN 26.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss