Meny Sök

Pitbull-klämma 40.9 107.0 38.1 Härdat stål

Den här modulära Pitbull-klämman håller arbetsstycket i ett säkert grepp under bearbetning och svetsning. Kan åstadkomma stark nedåtriktad kraft och har låg profil som underlättar åtkomst till arbetsstycket. Av härdat stål.
Artikelnummer:

20267414

8 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 161,1965 kr
5 - 9 2 053,12 kr
10 - 19 1 945,0434 kr
20 + 1 836,9669 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 161,20 kr

1 x 2 161,1965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av stomme Skårad
Typ av klämma Kniv
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Slag s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Vridmoment till max. Nm 40.6
Spännkraft max. kN 26.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss