Meny Sök

Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W PC Vit

Genomföring av polykarbonat (PC) för användning med koordinerande nylonkolv (säljs separat). Skapar ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga två paneler. Utformad för snabb och enkel montering eller demontering genom att de snäpps på plats och snäpps loss. Idealisk för applikationer som kräver underhållsarbete.
Artikelnummer:

SLG-2M-W

2995 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,7032 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 703,20 kr

1000 x 1,7032 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nittyp Nitar för snäpplås
Typ Grommet
Allt material Polykarbonat
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss