Meny Sök

Nitar för snäpplås

I lager

Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.

För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.

Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.

Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.

  • GenomföringochKolvsäljs separat.
  • Färger: svart och vit


Serienummer: SR2318

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameteromfång, hål i fast panel Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,5055 kr - 2,6025 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Mini Grip-kolv
2,3654 kr - 2,3654 kr 9710 I lager
Svart
Easy Grip-kolv
2,3864 kr - 2,3864 kr 7600 I lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Svart
2.0 mm
10.8 mm
Genomföring
1,1283 kr - 1,1283 kr 34665 I lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Vit
1.2 mm
6.5 mm
Genomföring
1,5237 kr - 2,1944 kr 1606 I lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Svart
1.2 mm
6.5 mm
Genomföring
1,5237 kr - 1,7308 kr 953 I lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Vit
1.8 mm
8.5 mm
Genomföring
2,4888 kr - 2,4888 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Mini Grip-kolv
2,5244 kr - 2,5244 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Mini Grip-kolv
10171912 2,3834 kr - 2,3834 kr 1152 I lager
Svart
Easy Grip-kolv
2,1678 kr - 2,1678 kr 90700 I lager
Svart
Mini Grip-kolv
2,3954 kr - 2,3954 kr 100286 I lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Svart
1.8 mm
8.5 mm
Genomföring
2,5216 kr - 2,5216 kr 11495 I lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Vit
2.0 mm
10.8 mm
Genomföring
  • av 2
Snäpplås Mini Grip-kolv 3.0 mm 5.2 mm Vit

10561997

Prisintervall
2,6025 kr - 2,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    3.0 - 5.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Easy Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Svart

10171899

Prisintervall
2,3654 kr - 2,3654 kr

Lagernivåer
9710 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-1L-B
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Genomföring 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Svart

10171615

Prisintervall
2,3864 kr - 2,3864 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.5 - 3.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Snäpplås Genomföring 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Vit

10171660

Prisintervall
1,1283 kr - 1,1283 kr

Lagernivåer
34665 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.5 - 3.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.5 - 4.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Svart

10171592

Prisintervall
2,1944 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1606 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.5 - 4.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäpplås Genomföring 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Vit

10171585

Prisintervall
1,7308 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
953 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Snäpplås Mini Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm Vit

10171776

Prisintervall
2,4888 kr - 2,4888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Mini Grip-kolv 3.0 mm 5.2 mm Vit

10171882

Prisintervall
2,5244 kr - 2,5244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    3.0 - 5.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Easy Grip-kolv 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Svart

10171912

Prisintervall
2,3834 kr - 2,3834 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    3.0 - 5.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2L-B
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Mini Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm Svart

10171837

Prisintervall
2,1678 kr - 2,1678 kr

Lagernivåer
90700 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Svart

10171639

Prisintervall
2,3954 kr - 2,3954 kr

Lagernivåer
100286 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Vit

10171561

Prisintervall
2,5216 kr - 2,5216 kr

Lagernivåer
11495 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm