Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M16 190.0 mm Svart

Artikelnummer:

1485562

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 484,0715 kr
10 + 1 349,216 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 484,07 kr

1 x 1 484,0715 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängstorlek M16
Typ av bas Plast, styv
Vridrörelse 15°
Basen fästs med bultar Without Bolt Hole
Färg Svart
Särskilda egenskaper Hygieniskt
Basmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss