Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
177,753 kr - 222,1634 kr Fråga angående leveranstidhere
120.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
46.0
399,36 kr - 499,20 kr Fråga angående leveranstidhere
200.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
96,3895 kr - 128,4452 kr 9 I lager
50.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
142,5808 kr - 190,1078 kr 30 I lager
75.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
125,2173 kr - 166,9565 kr 6 I lager
50.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
259,0052 kr - 345,266 kr Fråga angående leveranstidhere
130.0
Hög tolerans
M12
25.0
304 Rostfritt stål
12.0
40.0
30,1634 kr - 37,7321 kr 1 I lager
25.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
38,8452 kr - 48,5287 kr Fråga angående leveranstidhere
50.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
45,5234 kr - 56,8765 kr Fråga angående leveranstidhere
60.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
55,0956 kr - 68,8973 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
47,8608 kr - 59,8817 kr 3 I lager
80.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
70,4556 kr - 88,0417 kr Fråga angående leveranstidhere
60.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
110,1913 kr - 137,6834 kr 10 I lager
80.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
229,2869 kr - 286,6087 kr Fråga angående leveranstidhere
200.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
52.0
285,4956 kr - 356,8417 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
308,9808 kr - 386,226 kr Fråga angående leveranstidhere
120.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
54.0
113,3078 kr - 151,04 kr Fråga angående leveranstidhere
50.0
Hög tolerans
M8
18.0
304 Rostfritt stål
8.0
32.0
162,1704 kr - 216,153 kr Fråga angående leveranstidhere
100.0
Hög tolerans
M10
20.0
304 Rostfritt stål
10.0
40.0
354,8382 kr - 473,1547 kr 1 I lager
130.0
Hög tolerans
M16
32.0
304 Rostfritt stål
16.0
50.0
35,84 kr - 44,8556 kr 4 I lager
40.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
  • av 3
Svängbult M20 120.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198343

Prisintervall
222,1634 kr - 177,753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M24 200.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198404

Prisintervall
499,20 kr - 399,36 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M6 50.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199463

Prisintervall
128,4452 kr - 96,3895 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M10 75.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199517

Prisintervall
190,1078 kr - 142,5808 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M10 50.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199500

Prisintervall
166,9565 kr - 125,2173 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M12 130.0 14.0 304 Rostfritt stål

20199555

Prisintervall
345,266 kr - 259,0052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M5 25.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198053

Prisintervall
37,7321 kr - 30,1634 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M6 50.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198114

Prisintervall
48,5287 kr - 38,8452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M8 60.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198169

Prisintervall
56,8765 kr - 45,5234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M8 100.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198183

Prisintervall
68,8973 kr - 55,0956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M8 80.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198176

Prisintervall
59,8817 kr - 47,8608 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M12 60.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198244

Prisintervall
88,0417 kr - 70,4556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M16 80.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198299

Prisintervall
137,6834 kr - 110,1913 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M20 200.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198367

Prisintervall
286,6087 kr - 229,2869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M24 100.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198374

Prisintervall
356,8417 kr - 285,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M24 120.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198381

Prisintervall
386,226 kr - 308,9808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M8 50.0 9.0 304 Rostfritt stål

20199487

Prisintervall
151,04 kr - 113,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M10 100.0 12.0 304 Rostfritt stål

20199524

Prisintervall
216,153 kr - 162,1704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M16 130.0 17.0 304 Rostfritt stål

20199586

Prisintervall
473,1547 kr - 354,8382 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M6 40.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198107

Prisintervall
44,8556 kr - 35,84 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0