Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M16 x 1 48.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Används i maskinkåpor eller drivremmar. Använder en mekanism som gör att den kan flytta klämbulten på plats med ett enkelt tryck. Trycket sätter antingen säkert fast den på plats eller tar bort den.
Artikelnummer:

20190880

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För enkel paneltjocklek 3-12
Receiver panel thickness 6.0
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Vikt g 86.0
h2 38.5
h3 7.0
l1 16.5
l2 9.5
Clamping force N 6.0
Shear strength N 400.0
Tensile strength N 300.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss