Meny Sök

One-Touch Fästelement – Snabbkoppling – Utdragbar

I produktion

One-Touch fästelement med kamlås som kan dras tillbaka är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.

Den har en one-touch regel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd, vrid den till på-läget. När ett klick hörs är den helt fastspänd. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

  • Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
  • Har en One-Touch reglel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps.
  • Tål temperaturer upp till 130 C.
Material: Stål Serienummer: SR33946, SR33947

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Köp
572,199 kr - 762,932 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0
18.0
26.5
8.0
38.0
M3 x 0.5
5.5
457,881 kr - 610,508 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0
18.0
36.5
8.0
38.0
M3 x 0.5
5.5
551,493 kr - 735,324 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5
14.0
20.0
5.0
30.0
M2 x 0.4
5.5
436,827 kr - 582,436 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5
14.0
20.0
5.0
30.0
M2 x 0.4
5.5
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 38.0 Stål

20190798

Prisintervall
762,932 kr - 572,199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    T-handtag
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 38.0 Stål

20190590

Prisintervall
610,508 kr - 457,881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    T-handtag
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • För enkel paneltjocklek
    6-14
  • Clamping force N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 30.0 Stål

20190781

Prisintervall
735,324 kr - 551,493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    T-handtag
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 30.0 Stål

20190583

Prisintervall
582,436 kr - 436,827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    T-handtag
  • Handtagsmaterial
    Plast
  • För enkel paneltjocklek
    6-10
  • Clamping force N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0