Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 5.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190804

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 846,104 kr
10 - 19 761,4936 kr
20 - 49 719,1884 kr
50 - 99 676,8832 kr
100 + 634,578 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

846,10 kr

1 x 846,104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ T-Handle Grip
Handtagsmaterial Rostfritt stål
För enkel paneltjocklek 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
d5 21.0
h1 19.0
h2 6.5
l1 15.5
m1 M2 x 0.4
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss