Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,431 kr |
5000 - 9999 | 0,6651 kr |
10000 + | 0,3834 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Material | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Håldiameter | 7.9 mm |
Håldiameter | 0.311 in |
Innerdiameter | 3.0 mm |
Innerdiameter | 0.118 in |
Lägsta drifttemperatur | 0 °C |
Lägsta drifttemperatur | 32 °F |
Total diameter | 11.0 mm |
Total diameter | 0.433 in |
Total höjd | 8.0 mm |
Total höjd | 0.315 in |
Paneltjocklek | 3.2 mm |
Paneltjocklek | 0.126 in |
Allt material | Flexibel polyvinylklorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.